Servicios Locales
Servicios locales:
Si desea mas informacion, por favor envie un correo a: Briana.Becerra@Swagelok.com o llame al 001-858-320-4000 x125.
Nuestras partes y servicios personalizados son respaldados con una garantia limitada de por vida.
Maquina de CNC
Servicio de doblado en altas cantidades o formas intricadas, en maquina CNC de ¼” pulgada hasta 1” pulgada. Doblado a mano disponible en tamaños de tubing 1/8” pulgada hasta 2” pulgada.
Fabricacion de mangueras
Seleccion de un amplio rango de mangueras Swagelok, ensambladas a sus requisitos. Mangueras flexibles y de las mas alta calidad para usos sanitarios en PFA y PTFE. Cortado, estampado y etiquetado, segun sea necesario. Prueba de fugas a helio y variedad de tecnicas a prueba de presiones positivas disponibles.
Panales y ensamblados personalizados
Sus trabajos son realizados por personal entrenado y certificado por Swagelok en nuestra instalacion. Mas de 65 años de experiencia y recursos globales en una variedad de industrias.
Sala limpia, clase 100
Nuestra sala limpia es utilizada para obras de soldadura en orbital, montaje de panales y empaquetado de juegos personalizados.
Diseño en Solidworks y AutoCAD
Desde su concepto inicial hasta finalizacion. Partes y servicios provienen de una sola fuente y no pagan servicios de terceros.
Entrenamiento
Doblado de tubing avanzado, teoria en sistemas de vapor (nivel 1 y 2), soldadura en orbital y instalacion de conectores y doblado de tubing. Haga clic AQUI para ver fechas disponibles.
Soldadura en orbital
Certificacion de ASME, Seccion IX. Capacidades de 1/16” hasta 4” de tubing. Soldadores certificados basados en ASNT. Obras de referencia basados en industriales, semiconductores y normas biofarmaceuticas.
Renta de equipo
Dobladora electrica y manual para tubing, swageador hidraulico, soldadora en orbital y maquina para aplanar y eliminar rebaba en la superficie del tubing.